6-насочни вентили

Единствени во светот – 6-насочните регулациони вентили се специјално дизајнирани за апликации кај активни и пасивни ладилни греди.
Неверојатната компактност на вентилот заменува во функционалност четири 2-насочни вентили. Просторот, материјалот и времето на монтажа се осигурани, а од друга страна се намалува и можноста за грешка при монтажа.

Видео: 6-насочен карактеризиран контролен вентил.

Флаер: Прецизен 6-насочен зонален вентил.

Независни притисочни 6-насочни зони

Електронскиот притисно независен 6-насочен зонски вентил е комбинација од предностите на два вентили од Белимо. Добро, брзо и ефикасно планирање на елетронскиот притисно независен вентил (EPIV) и лесна монтажа на 6-насочниот регулационен вентил. 

Флаер: Притисно независни 6-насочни зонски вентили.

Водич за избор на вентил (кликнете на вентилот за технички детали):

Цевководи Системски притисок Апликација Средна температура Тип на вентил DN Поврзување на цевки PDF
2-насочен PN 6 Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
PN 16 Зонски вентил 80°C Топчести вентили (QCV) DN15-20 Внатрешна тема PDF
Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Надворешна тема PDF
Отвори-затвори 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Отвори-затвори 120°C Пеперуткасти вентили DN25-700 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Пеперуткасти вентили DN25-700 Прирабница PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN10-50 Надворешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-150 Прирабница PDF
Контролен вентил 150°C Глобус вентил DN15-150 Прирабница PDF
PN 25 Контролен вентил 150°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
2-насочен независен притисок PN 16 Контролен вентил 120°C Топчести вентили (EPIV) DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Топчести вентили (EPIV) DN65-150 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Belimo Energy ValveTM DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Belimo Energy ValveTM DN65-150 Прирабница PDF
PN 25 Отвори-затвори 60°C Топчести вентили (PIFLV) DN15-25 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 90°C Топчести вентили (PIQCV) DN15-20 Внатрешна тема PDF
3-насочен PN 6 Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
PN 16 Change Over 80°C Топчести вентили (QCV) DN15-20 Внатрешна тема PDF
Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Надворешна тема PDF
Отвори-затвори 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN10-50 Надворешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-150 Прирабница PDF
PN 25 Контролен вентил 150°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
6-насочен PN 16 Контролен вентил 80°C Топчести вентили DN15-25 Внатрешна тема PDF
6-насочен притисок независен PN 16 Контролен вентил 80°C Топчести вентили DN15&20 Внатрешна тема PDF

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.