Valvolat 6-kahore

Te vetemet e llojit te tyre ne bote – Valvolat 6-kahore jane te dizajnuara veqanarisht për përdorim ne tavane ngrohëse dhe ftohëse. Valvolat kompakte bashkon funksionalitetin e 4 valvolave direkte. Hapsira, materiali dhe koha e instalimit ruhet si dhe rreziku i lidhjes së telave gabim minimizohet.

Video: Valvula e Kontrollit e Karakterizuar në 6 mënyra.

Fletushka: Valvula e zonës me saktësi 6-drejtimesh.

Valvolat zonale 6-kahore të pavarura nga presioni

Valvola zonale 6-kahore e pavarur nga presioni elektronik përfshin benefitet nga dy valvola të Belimos: planifikimi i mirë/i besueshem dhe efikasiteti i valvolës së pavarur nga presioni elekronik (EPIV) dhe lehtësia e instalimit të valvoles kontrolluese 6-kahore.

Fletushka: Valvolat zonale 6-kahore të pavarura nga presioni.

Udhëzuesi i përzgjedhjes së valvulave (kliko mbi valvulën për detajet teknike):

Tubacion Presioni i Sistemit Aplikacion Temperatura e mesme Lloji i valvulave DN Lidhja e tubave PDF
2-mënyrë PN 6 Open-close 100°C Valvolë sferike DN15-50 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 100°C Valvolë sferike DN15-50 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvula globit DN15-100 Flanxhë PDF
PN 16 Zona Valve 80°C Valvula e ballit (QCV) DN15-20 Tema e brendshme PDF
Open-close 100°C Valvolë sferike DN15-50 Tema e jashtme PDF
Open-close 120°C Valvolë sferike DN15-50 Tema e brendshme PDF
Open-close 120°C Valvulat flutur DN25-700 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvulat flutur DN25-700 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 100°C Valvolë sferike DN10-50 Tema e jashtme PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvolë sferike DN15-50 Tema e brendshme PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvula globit DN15-150 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 150°C Valvula globit DN15-150 Flanxhë PDF
PN 25 Valvula e Kontrollit 150°C Valvula globit DN15-100 Flanxhë PDF
2-mënyrë presioni i pavarur PN 16 Valvula e Kontrollit 120°C Valvula e Ballit (EPIV) DN15-50 Tema e brendshme PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvula e Ballit (EPIV) DN65-150 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Belimo Energy ValveTM DN15-50 Tema e brendshme PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Belimo Energy ValveTM DN65-150 Flanxhë PDF
PN 25 Open-close 60°C Valvula e ballit (PIFLV) DN15-25 Tema e brendshme PDF
Valvula e Kontrollit 90°C Valvul Ball (PIQCV) DN15-20 Tema e brendshme PDF
3-mënyrë PN 6 Open-close 100°C Valvolë sferike DN15-50 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 100°C Valvolë sferike DN15-50 Flanxhë PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvula globit DN15-100 Flanxhë PDF
PN 16 Change Over 80°C Valvula e ballit (QCV) DN15-20 Tema e brendshme PDF
Open-close 100°C Valvolë sferike DN15-50 Tema e jashtme PDF
Open-close 120°C Valvolë sferike DN15-50 Tema e brendshme PDF
Valvula e Kontrollit 100°C Valvolë sferike DN10-50 Tema e jashtme PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvolë sferike DN15-50 Tema e brendshme PDF
Valvula e Kontrollit 120°C Valvula globit DN15-150 Flanxhë PDF
PN 25 Valvula e Kontrollit 150°C Valvula globit DN15-100 Flanxhë PDF
6-mënyrë PN 16 Valvula e Kontrollit 80°C Valvolë sferike DN15-25 Tema e brendshme PDF
6-mënyrë presioni i pavarur PN 16 Valvula e Kontrollit 80°C Valvolë sferike DN15&20 Tema e brendshme PDF

Ky website përdor cookies.
Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke lundruar më tej, ju pranoni këto cookies. Informata të hollësishme rreth përdorimit të cookie-ve në këtë faqe interneti mund të gjeni këtu.